Menü Suche

Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 4.0 mm PA Natur

Diese Druckmontage-Kabelbinderbefestigung mit Spreizanker ist aus Nylon, natur, gefertigt und hat die Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2.
Artikelnr:

142004000002

9946 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 999 0,1616 €
1000 + 0,1153 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

80,80 €

500 x 0,1616 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 3.2 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Ausführung Schnellmontage
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns