Menü Suche

Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 5.6 mm PA Natur

This push-in arrowhead cable tie mount is manufactured from nylon and has a UL94 V-2 flammability rating.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10363652

Alte Essentra-Artikelnummer:

23TA00100

2000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,173 €
5000 - 19999 0,1557 €
20000 + 0,1401 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

173,00 €

1000 x 0,173 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 4.8 mm
Gesamthöhe 10.2 mm
Gesamtlänge 10.2 mm
Gesamtbreite 8.1 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns