Menü Suche

Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 3.8 mm PA Natur

This push-in arrowhead cable tie mount is made from natural nylon and has a UL94 V-2 flammability rating.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10376881

Alte Essentra-Artikelnummer:

460327

6648 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,1309 €
1000 - 1999 0,1242 €
2000 + 0,1117 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

13,09 €

100 x 0,1309 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 4.8 mm
Gesamthöhe 15.3 mm
Gesamtlänge 15.3 mm
Gesamtbreite 15.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Ausführung Arrowhead
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns