Menü Suche

Kabelbinderhalter Schraube M5 9.0 mm PA Natur

Kabelbinderhalter zur Schraubbefestigung Dieser Artikel ist aus Material mit der Klassifizierung UL94-V2 hergestellt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10246146

Alte Essentra-Artikelnummer:

460339

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,1403 €
1000 - 1999 0,1336 €
2000 + 0,1202 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

14,03 €

100 x 0,1403 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungsmethode M3/#6 Schraube
Kompatible Kabelbinderbinderweite 2.4 - 9.0 mm
Gesamthöhe 11.6 mm
Gesamtlänge 30.0 mm
Gesamtbreite 14.7 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns