Menü Suche

Kabelbinderhalter Schraube 4.8 mm PA Schwarz

Kabelbinderhalter zur Schraubbefestigung Dieser Artikel ist aus Material mit der Klassifizierung UL94-V2 hergestellt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10277102

Alte Essentra-Artikelnummer:

494649

4200 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,0515 €
1000 - 1999 0,0487 €
2000 + 0,0464 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

5,15 €

100 x 0,0515 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Befestigungsmethode M3/#6 Schraube
Kompatible Kabelbinderbinderweite 2.4 - 4.8 mm
Gesamthöhe 5.0 mm
Gesamtlänge 19.0 mm
Gesamtbreite 9.5 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns