Menü Suche

Kabelbinderhalter Schraube M5 9.0 mm PA Schwarz

Kabelbinderhalter zur Schraubbefestigung Dieser Artikel ist aus Material mit der Klassifizierung UL94-V2 hergestellt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10277133

Alte Essentra-Artikelnummer:

494652

4145 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,1337 €
1000 - 1999 0,127 €
2000 + 0,1203 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

13,37 €

100 x 0,1337 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Befestigungsmethode Schraube
Kompatible Kabelbinderbinderweite 2.4 - 9.0 mm
Gesamthöhe 17.5 mm
Gesamtlänge 23.0 mm
Gesamtbreite 13.8 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns