Menü Suche

Kabelbinderhalter Schraube #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm PA Schwarz

Screw mount cable tie holder that can be fastened with a standard screw or rivet from our SR rivet range. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10009260

Alte Essentra-Artikelnummer:

FTH-13S-01BK-M

8000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1605 €
5000 - 9999 0,1492 €
10000 - 19999 0,1408 €
20000 + 0,1336 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

160,50 €

1000 x 0,1605 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Befestigungsmethode Schraubausführung
Gesamthöhe 7.1 mm
Gesamtlänge 15.2 mm
Gesamtbreite 9.7 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns