Menü Suche

Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 0.500 in PA Schwarz

This black nylon mount is adhesive backed and can be used to secure Kwik Wrap ties in place.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10009383

Alte Essentra-Artikelnummer:

FTH-27-1-01BK

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,283 €
5000 - 9999 0,2619 €
10000 + 0,2478 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

141,50 €

500 x 0,283 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Mehr anzeigen

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Besondere Merkmale Für Haken &
Besondere Merkmale Schlaufenkabelbinder
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 9.5 mm
Gesamtlänge 28.1 mm
Gesamtbreite 19.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns