Menü Suche

Kabelbinderhalter Schraube 13.3 mm Nylon 6/6 Natur

This natural nylon mount is adhesive backed and can be used to secure Kwik Wrap ties in place.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10155202

Hersteller-Artikelnummer:

FTH-27-12-01

7174 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,4103 €
5000 + 0,3787 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

410,30 €

1000 x 0,4103 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natur
Kompatible Kabelbinderbinderweite 13.3 mm
Gesamthöhe 12.7 mm
Gesamtlänge 25.9 mm
Gesamtbreite 19.5 mm
Hauptmaterial Polyamid 66
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns