Menü Suche

Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 4.8 mm PA Schwarz

This Fir Tree Zip Tie Holder is made of black nylon, the fir tree base grips the inside of the hole.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10009536

Alte Essentra-Artikelnummer:

FTH-37-1-ASS

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 999 0,4646 €
1000 - 4999 0,2914 €
5000 - 9999 0,2703 €
10000 + 0,2548 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

232,30 €

500 x 0,4646 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Besondere Merkmale Mit vorinstalliertem Kabelbinder
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 7.0 mm
Gesamthöhe 13.4 mm
Gesamtbreite 13.3 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns