Menü Suche

Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 0.190 in PA Natur

This push-in arrow clip cable tie mount are made from natural nylon and has a UL94 V-2 flammability rating.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10009567

Alte Essentra-Artikelnummer:

FTH-41-01

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1612 €
5000 - 9999 0,1451 €
10000 + 0,1306 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

161,20 €

1000 x 0,1612 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Besondere Merkmale Lösbar
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 4.8 mm
Gesamthöhe 16.5 mm
Gesamtlänge 17.0 mm
Gesamtbreite 6.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns