Druckmontage-Kabelbinderhalter werden eingedrückt und sind wieder lösbar; können in Platten mit vorgebohrten Löchern verwendet werden.
Seriennummer: SR2022
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Kompatible Maximal-Kabelbinderbreite | Plattenstärkenbereich | Befestigungsmethode | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0464 € - 0,0515 € | 4052 Auf Lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Schraube
|
||
0,1203 € - 0,1337 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Schraube
|
||
0,151 € - 0,1814 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Schraubausführung
|
||
0,0497 € - 0,058 € | 91029 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Schraube
|
||
0,1336 € - 0,1605 € | 4754 Auf Lager |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Schraubausführung
|
||
0,1306 € - 0,1612 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
||
10009710 | 0,1279 € - 0,1548 € | 123876 Auf Lager |
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
|
0,2055 € - 0,2337 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
||
0,0975 € - 0,1204 € | 55787 Auf Lager |
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
Schnellmontage
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.197 in
5.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
|
Arrowhead
|
|||
0,3196 € - 0,3463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
||
0,1703 € - 0,2267 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.244 in
6.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
||
0,1401 € - 0,173 € | 149998 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
||
0,1689 € - 0,2252 € | 989 Auf Lager |
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
||
0,1401 € - 0,173 € | 2000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
||
0,1429 € - 0,1764 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Auf unserer Website treten derzeit Probleme beim Laden von Seiten auf. Wenn Sie auf Schwierigkeiten stoßen, wenden Sie sich bitte direkt an unser Kundenserviceteam unter 01/364 9330 oder senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Unser Team hilft Ihnen gerne direkt weiter. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.