Menü Suche

Druckschrauben mit Kunststoffbolzen

Auf Lager

Diese Druckschrauben mit Kunststoffbolzen sind konzipiert, um eine kontrollierte Auflagefläche für Komponenten zu bieten, die präzise positioniert und angebracht werden müssen, während axiale Bewegung oder Schäden an der Gegenfläche verhindert werden. Sie garantieren einen gleichmäßigen, kontrollierten Betrieb, während Reibung und Abnutzung reduziert werden.

Wenn sich die Schraube dreht, übt die Kunststoffauflage Druck auf die Oberfläche, die sie berührt, aus und erlaubt eine kontrollierte Bewegung oder Anpassung. Sie bietet einen sicheren und stabilen Kontaktpunkt und ist äußerst verschleißfest.

Einfach unter Druck zu installieren, leichtes Klemmen oder Eindrücken von Gewindespindeln, Wellen oder oberflächenbehandelten Teilen und Platzieren empfindlicher Teile. Kommen häufig bei mechanischer Montage, präziser Instrumentierung, Kalibrierung und Ausrichtung zum Einsatz.

  • Bieten eine kontrollierte Auflagefläche für Komponenten, die präzise positioniert und befestigt werden müssen.
  • Sie bietet einen sicheren und stabilen Kontaktpunkt und ist äußerst verschleißfest.
  • Kommen bei mechanischer Montage, präziser Instrumentierung, Kalibrierung und Ausrichtung zum Einsatz.
Material: StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
44 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit l1 d2 A/F l2 d1 Kaufen
1,27 € - 1,96 € 1875 Auf Lager
21.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,36 € - 2,09 € 1845 Auf Lager
13.6
5.0
4.0
1.6
M8
1,85 € - 2,84 € 5 Auf Lager
21.9
6.5
5.0
1.9
M10
2,76 € - 4,25 € 4 Auf Lager
64.9
6.5
5.0
1.9
M10
  • von 3
Druckschraube M6 21.3 1.3 Stahl

20255114

Preisbereich
1,96 € - 1,27 €

Lagerbestände
1875 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    21.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Druckschraube M8 13.6 1.6 Stahl

20255169

Preisbereich
2,09 € - 1,36 €

Lagerbestände
1845 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    13.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Druckschraube M10 21.9 1.9 Stahl

20255237

Preisbereich
2,84 € - 1,85 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    21.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Druckschraube M10 64.9 1.9 Stahl

20255282

Preisbereich
4,25 € - 2,76 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    64.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0