Menü Suche

Drucktastenschalter - Kunststoff, Tastentyp "hoch"

In Produktion

Diese federbelasteten Start-Stopp-Drucktastenschalter sind mit 10 Ampere bei 600 VAC eingestuft, mit fingersicheren Schraubklemmen. Sie erfüllen NEMA 4, 4x, 12, 13 und IP65, sofern sie ordnungsgemäß installiert sind, und sind zudem öl- und wasserdicht. UL/CSA/CE-Zulassung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Schaltungsanordnungstyp Alle
Farbe Alle
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schaltungsanordnungstyp Farbe Kaufen
12,7631 € - 19,8537 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1NO & 1NC
Rot;Grün
12,7631 € - 19,8537 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1NO & 1NC
Schwarz;Weiß
13,1176 € - 20,4052 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1NO & 1NC
Schwarz;Weiß
16,6629 € - 25,9202 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1NO & 1NC
Rot;Grün
13,1176 € - 20,4052 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1NO & 1NC
Rot;Grün
16,6629 € - 25,9202 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1NO & 1NC
Schwarz;Weiß
Handschalter IP 65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Rot;Grün

10211502

Preisbereich
19,8537 € - 12,7631 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Tastentyp
    Erhöhte Taste
  • Farbe
    Rot;Grün
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NO & 1NC
  • Breite
    30.0 mm
  • Typ
    IP 65
Handschalter IP 65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Schwarz;Weiß

10211519

Preisbereich
19,8537 € - 12,7631 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Tastentyp
    Erhöhte Taste
  • Farbe
    Schwarz;Weiß
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NO & 1NC
  • Breite
    30.0 mm
  • Typ
    IP 65
Handschalter IP 50 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Schwarz;Weiß

10212103

Preisbereich
20,4052 € - 13,1176 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Tastentyp
    Erhöhte Taste
  • Farbe
    Schwarz;Weiß
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NO & 1NC
  • Breite
    30.0 mm
  • Typ
    IP 65
Handschalter IP 65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Rot;Grün

10211540

Preisbereich
25,9202 € - 16,6629 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Tastentyp
    Erhöhte Taste
  • Farbe
    Rot;Grün
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NO & 1NC
  • Breite
    30.0 mm
  • Typ
    IP 65
Handschalter IP 50 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Rot;Grün

10212097

Preisbereich
20,4052 € - 13,1176 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Tastentyp
    Erhöhte Taste
  • Farbe
    Rot;Grün
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NO & 1NC
  • Breite
    30.0 mm
  • Typ
    IP 65
Handschalter IP 65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Schwarz;Weiß

10211557

Preisbereich
25,9202 € - 16,6629 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Tastentyp
    Erhöhte Taste
  • Farbe
    Schwarz;Weiß
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NO & 1NC
  • Breite
    30.0 mm
  • Typ
    IP 65