Menü Suche

Durchführung zum Einrasten 13.5 mm 10.3 mm 1.6 mm Nylon Schwarz

Diese Miniatur-Isolierdurchführung ist aus schwarzem, hitzestabilisiertem Nylon gefertigt und bietet einen kostengünstigen Schutz für Drähte und Schläuche vor scharfen Kanten in der Anwendung. Die Durchführung rastet leicht in die Anwendung ein und UL 94 V-2 gelistet.
Artikelnr:

22MP01040

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0838 €
5000 - 9999 0,0671 €
10000 + 0,0587 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

83,80 €

1000 x 0,0838 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Durchführungstyp Geschlossen
Farbe Black
Besondere Merkmale Hitzestabilisiert
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns