Menü Suche

Durchführung zum Einrasten 50.8 mm 41.7 mm 0.8-3.2 mm PA Weiß

This open snap-fit bush can be installed tool-free in to panels with little effort to provide protection against rough panel hole edges. It is manufactured with heat stabilised UL94 V-2 rated material.
Artikelnr:

22MP20026W

749 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 1249 0,2899 €
1250 - 4999 0,2609 €
5000 + 0,2348 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

72,48 €

250 x 0,2899 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Durchführungstyp Geschlossen
Farbe Weiß
Besondere Merkmale Hitzestabilisiert
Hauptmaterial Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns