Menü Suche

Durchführung zum Einrasten 22.2 mm 11.0 mm 3.2 mm PA Schwarz

Diese geschlossene Durchführung zum Einrasten kann mit geringem Aufwand und ohne Werkzeuge in Platten eingeschoben werden und bietet Schutz vor rauen Plattenlochkanten. Sie ist aus hitzestabilisiertem Material der Klasse UL94 V-2 gefertigt.
Artikelnr:

437036059901

2550 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 249 0,561 €
250 - 999 0,3385 €
1000 + 0,2542 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

28,05 €

50 x 0,561 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Durchführungstyp Geschlossen
Zertifizierung UL
Farbe Black
Hauptmaterial Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns