Menü Suche

Durchführung zum Einrasten 13.0 mm 0.402 in 0.8-3.0 mm PA Schwarz

Diese offene Buchse kann mit geringem Aufwand werkzeugfrei in Platten eingebaut werden und bietet Schutz vor rauen Plattenlochkanten. Sie ist aus hitzestabilisiertem Material der Klasse UL94 V-2 gefertigt.
Artikelnr:

PGSB-1013

87593 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,1878 €
5000 - 9999 0,1707 €
10000 - 19999 0,1552 €
20000 + 0,1411 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

93,90 €

500 x 0,1878 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Durchführungstyp Geschlossen
Farbe Black
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
UL/CSA-Bezeichnung UL E320906
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns