Menü Suche

Durchführung zum Einrasten 38.0 mm 1.062 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

Diese geschlossene Durchführung zum Einrasten kann mühelos ohne Werkzeug in Platten befestigt werden und bietet Schutz vor den rauen Kanten in Plattenbohrungen. Hergestellt aus UL94 V2 gelistetem Material.
Artikelnr:

PGSB-37

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 4999 0,286 €
5000 - 9999 0,2639 €
10000 + 0,2501 €
Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Durchführungstyp Geschlossen
Farbe Black
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
UL/CSA-Bezeichnung UL E320906
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns