Menü Suche

Durchführungen zum Einrasten

Auf Lager

Geschlossene Durchführungen sind für den Schutz von Drähten, Kabeln und Schläuchen vor den scharfen Kanten von Bohrungen und Zuglöchern in Blechen geeignet.

Das wirtschaftliche und dennoch haltbare Material schafft eine glatte Öffnung. Robuste und hitzestabilisierte Optionen sind in unserem Sortiment enthalten.

Das Design der geschlossenen Durchführungen verfügt über mehrere Verriegelungen, wodurch das Produkt in üblichen Plattenstärken einfach eingedrückt werden kann, was für eine mühelose Installation sorgt. Die Druckmontage mit dem Finger bedeutet, dass keine Werkzeuge erforderlich sind.

Für eine große Auswahl an Größen mit unterschiedlichen Innendurchmessern geeignet.

  • Materialien: Nylon 6/6 und Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2


Seriennummer: SR1706

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
148 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Ungefährer Kabelhaltedurchmesser Kompatibler Bohrungsdurchmesser Mindestplattenstärke Maximale Plattenstärke Kaufen
0,0637 € - 0,0874 € 2000 Auf Lager
0,1713 € - 0,2694 € 2866 Auf Lager
PGSB-1519 0,1851 € - 0,2114 € 225 Auf Lager
0,163 € - 0,1906 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,2031 € - 0,5015 € 3780 Auf Lager
0,2155 € - 0,2473 € 1200 Auf Lager
0,2929 € - 0,3178 € 4000 Auf Lager
0,0654 € - 0,0899 € 3935 Auf Lager
0,0637 € - 0,0874 € 6173 Auf Lager
PGSB-43 0,677 € - 0,677 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0837 € - 0,1395 € 115 Auf Lager
0,2542 € - 0,561 € 2550 Auf Lager
0,1229 € - 0,1437 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,5933 € - 1,5933 € 7083 Auf Lager
0,1411 € - 0,1878 € 87593 Auf Lager
0,0369 € - 0,0455 € 77108 Auf Lager
0,1459 € - 0,1801 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0434 € - 0,0536 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.95 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,1333 € - 0,1564 € 812 Auf Lager
0,3201 € - 0,3201 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
  • von 8
Durchführung zum Einrasten 15.9 mm 0.125 in 1.6 mm PA Schwarz

PGSB-1

Preisbereich
0,0874 € - 0,0637 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossen
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 13.5 mm 0.406 in 1.6 mm PA Schwarz

PGSB-13

Preisbereich
0,2694 € - 0,1713 €

Lagerbestände
2866 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossen
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 19.0 mm 0.602 in 1.0-3.3 mm PA Schwarz

PGSB-1519

Preisbereich
0,2114 € - 0,1851 €

Lagerbestände
225 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossen
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 22.0 mm 0.717 in 0.9-2.3 mm PA Schwarz

PGSB-1822

Preisbereich
0,1906 € - 0,163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossen
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 17.5 mm 0.562 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-21

Preisbereich
0,5015 € - 0,2031 €

Lagerbestände
3780 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossen
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 28.0 mm 0.945 in 1-3.3 mm PA Schwarz

PGSB-2428

Preisbereich
0,2473 € - 0,2155 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossen
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 34.2 mm 1.031 in 1-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-2634

Preisbereich
0,3178 € - 0,2929 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossen
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 7.9 mm 0.240 in 1.6 mm PA Schwarz

PGSB-3

Preisbereich
0,0899 € - 0,0654 €

Lagerbestände
3935 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossen
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 57.2 mm 0.187 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-4

Preisbereich
0,0874 € - 0,0637 €

Lagerbestände
6173 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossen
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 57.2 mm 1.850 in 6.4 mm PA Schwarz

PGSB-43

Preisbereich
0,677 € - 0,677 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossen
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 11.0 mm 0.243 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-8

Preisbereich
0,1395 € - 0,0837 €

Lagerbestände
115 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossen
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 22.2 mm 11.0 mm 3.2 mm PA Schwarz

437036059901

Preisbereich
0,561 € - 0,2542 €

Lagerbestände
2550 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossen
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 12.7 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Schwarz

110501

Preisbereich
0,1437 € - 0,1229 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossen
  • Farbe
    Black
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 53.1 mm 46.0 mm 6.4 mm PA Schwarz

465884

Preisbereich
1,5933 € - 1,5933 €

Lagerbestände
7083 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossen
  • Farbe
    Black
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 13.0 mm 0.402 in 0.8-3.0 mm PA Schwarz

PGSB-1013

Preisbereich
0,1878 € - 0,1411 €

Lagerbestände
87593 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossen
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 12.7 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon Schwarz

22MP05005

Preisbereich
0,0455 € - 0,0369 €

Lagerbestände
77108 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossen
  • Farbe
    Black
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 30.2 mm 23.8 mm 3.2 mm PA Schwarz

22MP11815

Preisbereich
0,1801 € - 0,1459 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossen
  • Farbe
    Black
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Nylon 6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten Rund 6.35 mm Nylon Schwarz

04MP0250ATB

Preisbereich
0,0536 € - 0,0434 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Anti-Twist
  • Farbe
    Black
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Gesamthöhe
    4.4 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Durchführung zum Einrasten 8.7 mm 5.5 mm 1.6 mm PA Schwarz

465907

Preisbereich
0,1564 € - 0,1333 €

Lagerbestände
812 Auf Lager
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossen
  • Farbe
    Black
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 25.4 mm 22.3 mm 1.6 mm PA Schwarz

465919

Preisbereich
0,3201 € - 0,3201 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossen
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2