Menü Suche

Durchführung zur Schnappbefestigung 9.5 mm (HD) PA Schwarz

Diese Schnappbefestigungsdurchführung besteht aus schwarzem Nylon und ist gemäß UL94-V-2 hitzestabilisiert. Sie passt in eine Montagebohrung von 9,5 mm und eignet sich für eine Plattenstärke von 3,2 mm. Das Schnellmontage-Profil ist ideal, um eine Kabelgröße von 3,8 mm einzuführen.
Artikelnr:

SB-1

1906 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,3371 €
5000 + 0,3109 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

168,55 €

500 x 0,3371 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Ungefährer Kabelhaltedurchmesser 3.8 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 9.5 mm
Gesamtdurchmesser 11.4 mm
Maximale Plattenstärke 3.2 mm
Gesamthöhe 12.1 mm
Hauptmaterial Polyamid
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns