Menü Suche

AceLock (T) 200.0 mm (L) PP Gelb

AceLock mit Abreißlasche für einfaches und bequemes, werkzeugloses Entfernen. Ideal für Anwendungen mit kleinen Öffnungen oder Geräteverschlüssen. Mit stacheligem Stiel für besseren Halt. Vollkunststoff-Design.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20082369

Alte Essentra-Artikelnummer:

1222176

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1703 €
5000 - 9999 0,1377 €
10000 - 24999 0,1154 €
25000 + 0,0933 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

170,30 €

1000 x 0,1703 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
A 300.0 mm
B 29.0 mm
C 18.0 mm
D 3.0 mm
Entfernbarkeit Tear-off
Typ AceLock
Korpusmaterial Polypropylen
Schließmechanismus Acetal Locking Jaw
Farbe Gelb
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns