Menü Suche

PrimeLock 6.4 mm 300.0 mm 2.7 mm Zum Abreißen Polypropylen Grün

PrimeLock mit einer seitlichen Abreißlasche für einfache, werkzeuglose Entfernung. Verfügt über ein gezacktes Band für bessere Griffigkeit bei rutschigen Materialien. Verfügt über einen Etikettenhalter. Besteht aus Vollkunststoff.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20087166

Alte Essentra-Artikelnummer:

1222431

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2323 €
5000 - 9999 0,1872 €
10000 + 0,1562 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

232,30 €

1000 x 0,2323 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
A 300.0 mm
B 50.0 mm
C 20.0 mm
D 6.4 mm
F 2.7 mm
Entfernbarkeit Tear-off
Typ PrimeLock
Korpusmaterial PP
Schließmechanismus Single Moulded Seal
Farbe Grün
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns