Menü Suche

SmoothLock 200.0 mm (L) 5.4 mm (W) 1.9 mm (T) Blau

Das SmoothLock-Band lässt sich leicht und sicher anlegen. Es verfügt über einen Federverriegelungsmechanismus aus Edelstahl.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20085735

Alte Essentra-Artikelnummer:

1222484

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,29 €
5000 - 9999 0,2309 €
10000 + 0,1929 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

290,00 €

1000 x 0,29 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
A 200.0 mm
B 67.5 mm
C 30.0 mm
D 5.4 mm
F 1.9 mm
Typ SmoothLock
Entfernbarkeit Non tear-off
Korpusmaterial Polypropylen
Schließmechanismus Metal Locking Jaw
Farbe Blau
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns