Hohe Eckscharniere aus Metall eignen sich für Maschinenabdeckungen und Elektroschalttafeln. Sie sind mit unterschiedlichen Profilen und in verschiedenen Größen erhältlich und können entweder mit einem Bolzen montiert oder angeschraubt werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Stiftdurchmesser | Stiftmaterial | Gesamtlänge | Stiftlänge | Gesamtbreite | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,867 € - 12,7351 € | 68 Auf Lager |
|
Stahl
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
Nylon
|
||
| 3,3378 € - 5,1921 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Stahl
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
Edelstahl
|
||
| 2,6471 € - 2,9412 € | 33 Auf Lager |
|
Stahl
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zinklegierung
|
||
| 2,7622 € - 3,069 € | 1057 Auf Lager |
|
Stahl
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Edelstahl
|
||
| 2,6471 € - 2,9412 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Stahl
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Edelstahl
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.