90-Grad-Offset-Eckscharniere sind mit unterschiedlichen Profilen erhältlich, damit unterschiedliche Möglichkeiten für den Abstand zwischen Tür und Rahmen gegeben sind.
Seriennummer: SR5504
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Essentra-Artikelnummer | Preisbereich | Verfügbarkeit | Blattstärke | Gesamtlänge | Anzahl der Montagebohrungen | Material | Gesamtbreite | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,3631 € - 14,5083 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
2
|
Stahl, Zinklegierung
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
2,4444 € - 3,8024 € | 636 Auf Lager |
0.256 in
6.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
2
|
Stahl, Zinklegierung
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
2,6559 € - 4,1314 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
2
|
Stahl, Zinklegierung
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
11,222 € - 15,7108 € | 181 Auf Lager |
0.256 in
6.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
2
|
Edelstahl
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
13,6719 € - 19,1407 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0
|
Zamak
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.