Menü Suche

Schnappnieten Clip 2.4 mm 1.8 mm 7.4 mm Nylon Natur

Dieses Produkt ist ein Teil eines zweiteiligen Befestigungselements und wird getrennt vom Gegenstück verkauft. Hergestellt aus UL94 V2 gelistetem Nylon 6/6. Besonders gut geeignet für die Befestigung von Wellpappe. Clipsen Sie die beiden Befestigungskomponenten zusammen, um eine komplette Verbindungslösung zu erhalten, die für mehrere Blätter mit unterschiedlicher Dicke geeignet ist, z. B. für Bücher und Kataloge.
Artikelnr:

27AMR0940375

27817 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,099 €
5000 - 19999 0,0891 €
20000 + 0,0802 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

99,00 €

1000 x 0,099 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Dornstück - Kopfhöhe 1.9 mm
Dornstück - Schaftlänge 9.5 mm
Dornstück - Schaftdurchmesser 2.4 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 2.4 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 1.8 - 7.4 mm
Mutterstück Kopfhöhe 1.9 mm
Betriebstemperaturbereich -50 - 85 °C
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Nietenmaterial Nylon 6/6
Material Unterlegscheibe Nylon 6/6
Farbe Natural
Nietentyp Schnappbefestigung
Nietenbefestigungsausführung Zum Einrasten
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns