Menü Suche

Schnappnieten Clip 3.0 mm 5.0 mm LDPE Weiß

Diese Schnappbefestigung wird mit einem PP-Clip und einer LDPE-Scheibe geliefert. Besonders gut geeignet für die Befestigung von Wellpappe. Clipsen Sie die beiden Befestigungskomponenten zusammen, um eine komplette Verbindungslösung zu erhalten, die für mehrere Blätter mit unterschiedlicher Dicke geeignet ist, z. B. für Bücher und Kataloge.
Artikelnr:

469117

49989 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,2653 €
1000 - 1999 0,2514 €
2000 + 0,2266 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

26,53 €

100 x 0,2653 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Dornstück - Kopfhöhe 3.0 mm
Dornstück - Schaftlänge 3.0 mm
Dornstück - Schaftdurchmesser 8.0 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 5.0 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 12.0 - 5.0 mm
Mutterstück Kopfhöhe 3.0 mm
Betriebstemperaturbereich -40 - 85 °C
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 HB
Nietenmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Material Unterlegscheibe Polyethylen mit geringer Dichte
Farbe Weiß
Nietentyp Schnappbefestigung
Nietenbefestigungsausführung Zum Einrasten
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns