Menü Suche

Einrastniete Schnappbefestigung 8.0 mm (HD) 18.0 mm (PT)

Diese Schnappbefestigung wird mit einem PP-Clip und einer LDPE-Scheibe geliefert. Besonders gut geeignet für die Befestigung von Wellpappe. Clipsen Sie die beiden Befestigungskomponenten zusammen, um eine komplette Verbindungslösung zu erhalten, die für mehrere Blätter mit unterschiedlicher Dicke geeignet ist, z. B. für Bücher und Kataloge.
Artikelnr:

8501160900VR

1610 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1602 €
5000 - 9999 0,1451 €
10000 + 0,1286 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

160,20 €

1000 x 0,1602 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Dornstück - Kopfhöhe 3.0 mm
Dornstück - Schaftlänge 14.0 mm
Dornstück - Schaftdurchmesser 6.0 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 8.0 - 20.0 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 12.0 - 18.0 mm
Mutterstück Kopfhöhe 3.0 mm
Betriebstemperaturbereich -50 - 85 °C
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 HB;UL94 V-0
Nietenmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Material Unterlegscheibe Polypropylen
Farbe Transparent
Nietentyp Schnappbefestigung
Nietenbefestigungsausführung Zum Einrasten
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns