8501220908VR
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1000 + | 0,438 € |
Dornstück - Kopfhöhe | 3.5 mm |
---|---|
Dornstück - Kopfhöhe | 3.5 mm |
Dornstück - Schaftlänge | 22.0 mm |
Dornstück - Schaftlänge | 0.866 in |
Dornstück - Schaftdurchmesser | 6.0 mm |
Dornstück - Schaftdurchmesser | 0.236 in |
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | 5.0 - 10.0 mm |
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | 0.197 - 0.394 in |
Kompatibler Plattenstärkenbereich | 16.0 mm |
Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.63 in |
Mutterstück Kopfhöhe | 3.5 mm |
Mutterstück Kopfhöhe | 3.5 mm |
Betriebstemperaturbereich | -50 - 85 °C |
Betriebstemperaturbereich | -58 - 185 °F |
Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 HB;UL94 V-0 |
Nietenmaterial | Polyethylen mit geringer Dichte |
Material Unterlegscheibe | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Nietentyp | Schnappbefestigung |
Nietenbefestigungsausführung | Zum Einrasten |
Zolltarifnummer | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.