Diese Einsätze für Kabelverschraubungen wurden für das Einsetzen in metrische Kabelverschraubungen entwickelt. Erhältlich mit einer unterschiedlichen Anzahl von Löchern, damit mehrere Kabel gleichzeitig eingeführt werden können. Sie bieten aufgrund der Wasserdichtheit jedem Kabel ausgezeichneten Schutz. Keine Kabelverschraubung für jedes einzelne Kabel erforderlich. Daher weniger Platzbedarf.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Durchmesserbereich Kabelbündel | Anzahl der Kabelschlitze | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,4326 € - 7,2435 € | 6 Auf Lager |
0.315 - 0.394 in
8.0 - 10.0 mm
|
4
|
||
| 1,1401 € - 1,5211 € | 5 Auf Lager |
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
2
|
||
| 1,6515 € - 2,2165 € | 73 Auf Lager |
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
2
|
||
| 1,1922 € - 1,5791 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
2
|
||
| 1,9702 € - 2,6221 € | 3 Auf Lager |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
2
|
||
| 2,2744 € - 3,0423 € | 182 Auf Lager |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
4
|
||
| 1,1922 € - 1,5791 € | 146 Auf Lager |
0.039 - 0.083 in
1.0 - 2.1 mm
|
3
|
||
| 1,9702 € - 2,6221 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
4
|
||
| 1,9702 € - 2,6221 € | 82 Auf Lager |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
3
|
||
| 1,1401 € - 1,5211 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.02 - 0.079 in
0.5 - 2.0 mm
|
4
|
||
| 1,6515 € - 2,2165 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
3
|
||
| 2,2744 € - 3,0423 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 - 0.315 in
6.0 - 8.0 mm
|
3
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.