Menü Suche

Saugnapf 55.0 mm Ausführung 2 PVC Transparent

Dieser klare PVC-Saugnapf ist eine ideale Lösung für die Einrichtung von selbsthängenden Displays und verwendet eine Rillenbecher-Aufhängemethode. Kann leicht an sauberen, ebenen Oberflächen wie Glas befestigt werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10256497

Alte Essentra-Artikelnummer:

464803

6250 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 249 0,2398 €
250 - 1249 0,1713 €
1250 + 0,1541 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

6,00 €

25 x 0,2398 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Saugnapfdurchmesser 55.0 mm
Gesamtstärke 20.5 mm
Aufhängemethode Ausführung 2
Hauptmaterial Polyvinylchlorid
Farbe Clear
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns