Menü Suche

Einsteckgleiter 28.5 mm 1.5 mm Natur Stahl

Gelenkgleiter mit Federeinsatz - rechteckig; verfügt über einen drehbaren Gleiter mit Federeinsatz für eine einteilige Anwendung und bietet einen sauberen Abschluss für Möbel. Stahlunterseite.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10302910

Alte Essentra-Artikelnummer:

551566

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
20 - 199 2,7587 €
200 - 999 1,3925 €
1000 - 1999 1,2531 €
2000 + 1,0447 €
Verpackungseinheit (VPE): 200

Bestelleinheit: VPE 20

Gesamtpreis:

55,17 €

20 x 2,7587 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Höhe 26.0 mm
Unterteil Vollmaterial Stahl
Hauptmaterial Stahl
Farbe Natural
Oberfläche Kein Finish
Metallstifte Nein
Montageart Schnellmontage
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns