Menü Suche

Einsteckgleiter 6.0 6.0 mm LDPE Schwarz

Der schwarze, matte, viereckige Einsatz und Gleiter besteht aus LDPE und ist für Rohre mit einer Wandstärke von 3,25 mm bis 2,03 mm (10 bis 14 SWG Gauge) geeignet.
Artikelnr:

SQS5006A

97 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5 - 49 10,0116 €
50 + 7,1511 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 5

Gesamtpreis:

50,06 €

5 x 10,0116 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Form Viereckig
Farbe Black
Oberfläche Kein Finish
Metallstifte Nein
Montageart Schnellmontage
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns