Menü Suche

Einsteckgleiter

Auf Lager

Einsteckgleiter, oder Rohreinsätze, werden häufig an der Basis von röhrenförmigen Produkten wie Stuhlbeinen verwendet. Die Schiebevorrichtung bietet nicht nur Schutz während der Montage, sondern vor allem auch für den Untergrund. Idealer Schutz für Holzböden, Teppichböden und andere Bodenbeläge.

Unser Sortiment an Einsteckgleitern bietet eine große Auswahl an Materialien, darunter Polyamid (PA), Polyethylen (PE), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Filz und auch Stahl sowie verschiedene Oberflächen und Farben.

nser Angebot umfasst zahlreiche Modelle, darunter: gewölbt, abgeschrägt, mit Metallzacken, gerippt, mit Gewinde, leicht und hochbelastbar. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Formen, passend für Ihre Anforderungen, darunter: rund, oval, rechteckig und quadratisch.

  • Das attraktive Finish sorgt für ein verbessertes ästhetisches Erscheinungsbild.
  • Einfach anzubringen
  • Sichere Montage
  • Stabil und langlebig.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
159 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Oberfläche Kaufen
0,4536 € - 0,8506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Matt
0,0834 € - 0,2275 € 65200 Auf Lager
Schwarz
Matt
0,2955 € - 0,7412 € 2000 Auf Lager
Gewölbt
Schwarz
Glänzend
0,1137 € - 0,2684 € 23100 Auf Lager
Schwarz
0,2702 € - 0,819 € 800 Auf Lager
Rund
Rot
Glänzend
0,0291 € - 0,1904 € 20000 Auf Lager
Rund
Weiß
Kein Finish
0,2749 € - 0,5588 € 2600 Auf Lager
Schwarz
Matt
0,1071 € - 0,2585 € 200 Auf Lager
Gewölbt
Schwarz
Glänzend
0,1451 € - 0,3061 € 3800 Auf Lager
Schwarz
Matt
0,2337 € - 0,7742 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Matt
0,1164 € - 0,2744 € 600 Auf Lager
Schwarz
Matt
0,2952 € - 0,60 € 22500 Auf Lager
Schwarz
Matt
0,1325 € - 0,2611 € 2473 Auf Lager
Rund
Mittelgrau
Matt
0,1171 € - 0,2076 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Matt
0,7833 € - 2,2115 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Kein Finish
0,3472 € - 0,7291 € 750 Auf Lager
Rund
Schwarz
Kein Finish
0,1163 € - 0,7693 € 1000 Auf Lager
Rund
Gelb
Glänzend
0,4863 € - 2,0759 € 150 Auf Lager
Rund
Schwarz
Kein Finish
0,5107 € - 2,1452 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Kein Finish
0,3629 € - 0,7622 € 276500 Auf Lager
Rund
Schwarz
Kein Finish
  • von 8
Gewölbt Runder Rohreinsatz 40.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Schwarz PE

10256763

Preisbereich
0,8506 € - 0,4536 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    40.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Gewölbt Runder Rohreinsatz 18.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Schwarz PE

10256800

Preisbereich
0,2275 € - 0,0834 €

Lagerbestände
65200 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rund Rohreinsatz 31.7 mm 1.5 mm 2.0 mm Schwarz LDPE - PIR

10093238

Preisbereich
0,7412 € - 0,2955 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestrohrdicke
    16.0 mm
  • Durchmesser
    31.7 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz PE

10261309

Preisbereich
0,2684 € - 0,1137 €

Lagerbestände
23100 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Metallstifte
    N
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rund Rohreinsatz 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Rot LDPE - PIR

10093665

Preisbereich
0,819 € - 0,2702 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    32.0 mm
  • Höhe
    16.5 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
Rund Rohreinsatz Weiß LDPE

10256176

Preisbereich
0,1904 € - 0,0291 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    19.5 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Oberfläche
    Kein Finish
Gewölbt Runder Rohreinsatz 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Schwarz PE

10256794

Preisbereich
0,5588 € - 0,2749 €

Lagerbestände
2600 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rund Rohreinsatz 22.2 mm 1.4 mm 2.0 mm Schwarz LDPE - PIR

10079447

Preisbereich
0,2585 € - 0,1071 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestrohrdicke
    14.0 mm
  • Durchmesser
    22.2 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
Gewölbt Runder Rohreinsatz 25.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Schwarz LDPE - PIR

10079805

Preisbereich
0,3061 € - 0,1451 €

Lagerbestände
3800 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    25.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Gewölbt Runder Rohreinsatz 35.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Schwarz LDPE - PIR

10079812

Preisbereich
0,7742 € - 0,2337 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    35.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Gewölbt Runder Rohreinsatz 22.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Schwarz LDPE - PIR

10079799

Preisbereich
0,2744 € - 0,1164 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    22.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Gewölbt Runder Rohreinsatz 32.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Schwarz PE

10256787

Preisbereich
0,60 € - 0,2952 €

Lagerbestände
22500 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    32.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rund Rohreinsatz Mittelgrau LDPE

10183250

Preisbereich
0,2611 € - 0,1325 €

Lagerbestände
2473 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    20.0 mm
  • Höhe
    17.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Mittelgrau
Gewölbt Runder Rohreinsatz 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Schwarz LDPE - PIR

10079782

Preisbereich
0,2076 € - 0,1171 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    20.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rund Rohreinsatz 31.7 mm 1.2 mm 2.0 mm Schwarz LDPE - PIR

10092873

Preisbereich
2,2115 € - 0,7833 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    31.7 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
Rund Rohreinsatz Schwarz LDPE

10221259

Preisbereich
0,7291 € - 0,3472 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    22.2 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
Rund Rohreinsatz Gelb LDPE - PIR

10093658

Preisbereich
0,7693 € - 0,1163 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    32.0 mm
  • Höhe
    16.5 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
Rund Rohreinsatz 25.4 mm 1.2 mm 2.0 mm Schwarz LDPE - PIR

10092859

Preisbereich
2,0759 € - 0,4863 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    25.4 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
Rund Rohreinsatz 28.5 mm 1.2 mm 2.0 mm Schwarz LDPE - PIR

10092866

Preisbereich
2,1452 € - 0,5107 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    28.5 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
Rund Rohreinsatz Schwarz LDPE

10221242

Preisbereich
0,7622 € - 0,3629 €

Lagerbestände
276500 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    19.5 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish