Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.
Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.
Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Kopfform | h | Farbe | H | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0786 € - 0,0874 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
2
|
||
| 0,2582 € - 0,4734 € | 1300 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Natur
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
||
| 1,8795 € - 1,8795 € | 787 Auf Lager |
3.24 in
82.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natur
|
0.803 in
20.4 mm
|
2.902 in
73.7 mm
|
1
|
||
| 0,1159 € - 0,1606 € | 9948 Auf Lager |
1.008 in
25.6 mm
|
|
0.496 in
12.6 mm
|
Schwarz
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 0,1084 € - 0,1205 € | 59240 Auf Lager |
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
3
|
||
| 0,0852 € - 0,1843 € | 1000 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
Natur
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
| 0,1134 € - 0,1259 € | 4500 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Schwarz
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,1622 € - 0,1802 € | 5190 Auf Lager |
1.008 in
25.6 mm
|
|
0.496 in
12.6 mm
|
Natur
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 0,1879 € - 0,3429 € | 16600 Auf Lager |
1.165 in
29.6 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natur
|
0.646 in
16.4 mm
|
1.067 in
27.1 mm
|
2
|
||
| 0,2137 € - 0,464 € | 101 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natur
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1
|
||
| 0,1165 € - 0,1294 € | 350 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Natur
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| 0,1368 € - 0,2496 € | 6700 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Natur
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 96470 Auf Lager |
0.583 in
14.8 mm
|
Domed
|
0.354 in
9.0 mm
|
Schwarz
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
4
|
||
| 0,1084 € - 0,1205 € | 206192 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
3
|
||
| 0,0426 € - 0,0934 € | 30000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Natur
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
2
|
||
| 0,1145 € - 0,1271 € | 27150 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
1
|
||
| 1,6787 € - 1,6787 € | 850 Auf Lager |
2.894 in
73.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natur
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.346 in
59.6 mm
|
1
|
||
| 2,8839 € - 2,8839 € | 1010 Auf Lager |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natur
|
0.803 in
20.4 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
||
| 0,0882 € - 0,123 € | 52000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Natur
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,3099 € - 0,3099 € | 11948 Auf Lager |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natur
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.