Menü Suche

Einzelnes Universalgelenk 16.0 74.0 Stahl

Diese Einzelkreuzgelenke werden in mechanischen Systemen verwendet, bei denen Drehbewegungen über nicht fluchtende Wellen übertragen werden müssen. Sie sind aus Stahl gefertigt und haben einen maximalen Biegewinkel von 45° pro Gelenk. Sie sind robust, können schweren Lasten standhalten und sind resistent gegen Verschleiß und Abnutzung.
Artikelnr:

20214135

19 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 24,35 €
5 - 9 21,92 €
10 - 19 20,70 €
20 + 18,26 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

24,35 €

1 x 24,35 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Bore dia Rundbohrung
d1 tol. H7 16.0
d2 25.0
l1 74.0
l2 37.0
l3 21.0
Gewicht g 200.0
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns