Menü Suche

EMI-Dichtungen

Auf Lager

EMI-Dichtungen aus Polyurethanschaum, der mit Nickel-Kupfer-Band überzogen ist. Mit aufsteckbaren Profilen bieten diese Dichtungen Kantenschutz und Abdichtung. Sie werden an Blechen eingesetzt und bieten Schutz vor Vibrationen sowie vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz. Sie stellen eine zusätzliche Abdichtung für Schaltschränke dar.

  • Verringert die Emissionen von Elektrokästen und Schaltschränken.
  • Starke Lärmreduzierungsmerkmale 80-90 dB
  • Geringer Widerstand 0.8 Ω-cm
  • Klebebasis für einfache Installation
  • Eine Verpackungseinheit besteht aus fünf Dichtungen zu je 1 Meter Länge.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Rollenlänge Material Gesamtbreite Gesamthöhe Typ Mindestgreifkapazität Kaufen
30,6384 € - 34,0427 € 3 Auf Lager
L-Form
1.0 m
PU-Schaumstoff
10.7 mm
9.8 mm
1
36,7446 € - 40,8273 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
1.0 m
PU-Schaumstoff
12.7 mm
12.7 mm
2
19,1148 € - 21,2386 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
1.0 m
PU-Schaumstoff
12.7 mm
6.4 mm
4
24,273 € - 26,97 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Oval
1.0 m
PU-Schaumstoff
9.5 mm
6.4 mm
3
EMI-Dichtung 10.7 mm 9.8 mm PU-Schaumstoff

10306468

Preisbereich
34,0427 € - 30,6384 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.8 mm
  • Gesamtbreite
    10.7 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Kompression
    10-25%
  • Typ
    1
EMI-Dichtung 12.7 mm 12.7 mm PU-Schaumstoff

10306475

Preisbereich
40,8273 € - 36,7446 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Kompression
    10-25%
  • Typ
    2
EMI-Dichtung 12.7 mm 6.4 mm PU-Schaumstoff

10306499

Preisbereich
21,2386 € - 19,1148 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Kompression
    10-25%
  • Typ
    4
EMI-Dichtung 9.5 mm 6.4 mm PU-Schaumstoff

10306482

Preisbereich
26,97 € - 24,273 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Kompression
    10-25%
  • Typ
    3