Menü Suche

Endkappen ohne Gewinde

Auf Lager

Endkappen ohne Gewinde sind ideal, um Rohre, Schläuche oder Stangen ohne Gewinde oder mit Gewinde sicher zu schützen. Halten Schmutz, Ablagerungen und andere Verunreinigungen fern. Sie haben eine gewisse Abriebfestigkeit, so dass das Gegenstück während der Lagerung und des Transports sicher bleibt. Können auch als Maskierungsabdeckung bei Lackier-, Beschichtungs- oder Sandstrahlanwendungen verwendet werden.

Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.

Können für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet werden.

  • Schützen Schläuche, Rohre und Stangen mit und ohne Gewinde.
  • Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.
  • Werden für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
112 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material D H Kaufen
0,0431 € - 0,1229 € 4200 Auf Lager
Blau
LDPE
7.5 mm
22.2 mm
0,2238 € - 0,4429 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
22.2 mm
44.5 mm
0,1014 € - 0,2009 € 2100 Auf Lager
Blau
LDPE
31.8 mm
15.9 mm
0,0453 € - 0,0698 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
7.1 mm
12.7 mm
0,0548 € - 0,1084 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
15.9 mm
9.5 mm
0,1139 € - 0,2524 € 3600 Auf Lager
Blau
LDPE
11.1 mm
22.2 mm
0,1403 € - 0,6538 € 57500 Auf Lager
Blau
LDPE
4.8 mm
15.8 mm
0,1965 € - 0,4338 € 96000 Auf Lager
Blau
LDPE
30.2 mm
25.4 mm
0,2223 € - 0,4399 € 7220 Auf Lager
Blau
LDPE
9.5 mm
44.5 mm
0,1414 € - 0,3133 € 13200 Auf Lager
Blau
LDPE
22.2 mm
22.2 mm
0,1288 € - 0,2859 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
17.5 mm
22.2 mm
0,1258 € - 0,2787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
15.9 mm
22.2 mm
0,3213 € - 0,6899 € 95000 Auf Lager
Blau
LDPE
28.6 mm
22.2 mm
0,0883 € - 0,5724 € 7840 Auf Lager
Blau
LDPE
36.5 mm
22.2 mm
0,1492 € - 0,3284 € 25900 Auf Lager
Blau
LDPE
23.8 mm
20.6 mm
0,1693 € - 0,3736 € 11475 Auf Lager
Blau
LDPE
9.5 mm
22.2 mm
0,0795 € - 0,0883 € 130384 Auf Lager
Blau
LDPE
4.0 mm
15.8 mm
0,3629 € - 0,8105 € 5160 Auf Lager
Blau
LDPE
44.5 mm
22.2 mm
0,2066 € - 0,4579 € 20600 Auf Lager
Blau
LDPE
31.8 mm
22.2 mm
0,1017 € - 0,7502 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
6.4 mm
22.2 mm
  • von 6
Endkappen ohne Gewinde 7.5 mm 22.2 mm LDPE Blau

10148112

Preisbereich
0,1229 € - 0,0431 €

Lagerbestände
4200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 22.2 mm 44.5 mm LDPE Blau

10160374

Preisbereich
0,4429 € - 0,2238 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    22.2 mm
  • H
    44.5 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 31.8 mm 15.9 mm LDPE Blau

10148549

Preisbereich
0,2009 € - 0,1014 €

Lagerbestände
2100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 7.1 mm 12.7 mm LDPE Blau

10148648

Preisbereich
0,0698 € - 0,0453 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    7.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 15.9 mm 9.5 mm LDPE Blau

10148600

Preisbereich
0,1084 € - 0,0548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.9 mm
  • H
    9.5 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 11.1 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186534

Preisbereich
0,2524 € - 0,1139 €

Lagerbestände
3600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 4.8 mm 15.8 mm LDPE Blau

10186497

Preisbereich
0,6538 € - 0,1403 €

Lagerbestände
57500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    4.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 30.2 mm 25.4 mm LDPE Blau

10186657

Preisbereich
0,4338 € - 0,1965 €

Lagerbestände
96000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.2 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 9.5 mm 44.5 mm LDPE Blau

10160350

Preisbereich
0,4399 € - 0,2223 €

Lagerbestände
7220 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • H
    44.5 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 22.2 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186602

Preisbereich
0,3133 € - 0,1414 €

Lagerbestände
13200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.2 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 17.5 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186572

Preisbereich
0,2859 € - 0,1288 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 15.9 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186565

Preisbereich
0,2787 € - 0,1258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 28.6 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186640

Preisbereich
0,6899 € - 0,3213 €

Lagerbestände
95000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.6 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 36.5 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186695

Preisbereich
0,5724 € - 0,0883 €

Lagerbestände
7840 Auf Lager
Merkmale
  • D
    36.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 23.8 mm 20.6 mm LDPE Blau

10186619

Preisbereich
0,3284 € - 0,1492 €

Lagerbestände
25900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.8 mm
  • H
    20.6 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 9.5 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186527

Preisbereich
0,3736 € - 0,1693 €

Lagerbestände
11475 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 4.0 mm 15.8 mm LDPE Blau

10186480

Preisbereich
0,0883 € - 0,0795 €

Lagerbestände
130384 Auf Lager
Merkmale
  • D
    4.0 mm
  • H
    15.8 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 44.5 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186749

Preisbereich
0,8105 € - 0,3629 €

Lagerbestände
5160 Auf Lager
Merkmale
  • D
    44.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 31.8 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186664

Preisbereich
0,4579 € - 0,2066 €

Lagerbestände
20600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.8 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 6.4 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186503

Preisbereich
0,7502 € - 0,1017 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    6.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000