Menü Suche

Endstücke für Gasdruckfedern

In Produktion

Gasfeder-Anschlussstücke werden zur Befestigung von Gasfedern verwendet. Es stehen drei verschiedene Befestigungsausführungen zur Verfügung.

Seriennummer: SR6481

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
27 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Material Montageloch bis Endlänge Typ Kaufen
3,634 € - 6,0383 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Stahl
Kantenschützer
11,2752 € - 11,2752 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Edelstahl
Kantenschützer
3,4682 € - 5,762 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Zinklegierung
Kantenschützer
2,1417 € - 3,5235 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 0.8
Stahl
Clevis Clip
2,5148 € - 4,1591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 X 1.25
Stahl
Clevis Clip
4,1177 € - 7,351 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Edelstahl
3
552023 4,8362 € - 7,9728 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Stahl
Kantenschützer
13,0301 € - 17,9907 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Stahl
Kantenschützer
1,6028 € - 2,653 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Nylon
2
4,2973 € - 7,1023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Stahl
3
2,1417 € - 3,5235 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
Stahl
Clevis Clip
15,7246 € - 21,7215 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Stahl
4
4,1177 € - 7,351 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Edelstahl
3
1,8792 € - 3,1089 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Nylon
1
6,8121 € - 12,3669 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Nylon
Kantenschützer
1,3389 € - 2,2108 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Nylon
2
6,1489 € - 10,1975 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Stahl
4
14,4533 € - 19,9528 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Stahl
4
2,5148 € - 4,1591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
Stahl
Clevis Clip
10,1698 € - 18,1427 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Edelstahl
4
  • von 2
Endstück 18.0 mm M8 Stahl

552025

Preisbereich
6,0383 € - 3,634 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Kantenschützer
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Fixierungsplatte 18.0 mm M8 Edelstahl

1253201

Preisbereich
11,2752 € - 11,2752 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innengewindegröße
    M6x1.0
  • Außengewindegröße
    M8x1.25
  • Typ
    Kantenschützer
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Farbe
    Natural
Endstück 21.0 mm M6 Zinklegierung

552027

Preisbereich
5,762 € - 3,4682 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Kantenschützer
  • Hauptmaterial
    Zinklegierung
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Fixierungsplatte 19.7 mm M5 x 0.8 Stahl

552022

Preisbereich
3,5235 € - 2,1417 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Clevis Clip
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Fixierungsplatte 30.0 mm M8 x 1.25 Stahl

552033

Preisbereich
4,1591 € - 2,5148 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Clevis Clip
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Fixierungsplatte 25.0 mm Edelstahl

1253202

Preisbereich
7,351 € - 4,1177 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endstück 18.0 mm M8 Stahl

552023

Preisbereich
7,9728 € - 4,8362 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Kantenschützer
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Endstück 35.0 mm M6 Stahl

552034

Preisbereich
17,9907 € - 13,0301 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Kantenschützer
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Endstück 17.0 mm M6 Nylon

552019

Preisbereich
2,653 € - 1,6028 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    2
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endstück 22.0 mm M5 Stahl

552020

Preisbereich
7,1023 € - 4,2973 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Fixierungsplatte 23.0 mm M6 x 1.0 Stahl

552029

Preisbereich
3,5235 € - 2,1417 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Clevis Clip
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Endstück 37.0 mm M10 Stahl

552036

Preisbereich
21,7215 € - 15,7246 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    4
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Fixierungsplatte 32.0 mm Edelstahl

1253205

Preisbereich
7,351 € - 4,1177 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endstück 17.5 mm M6 Nylon

552024

Preisbereich
3,1089 € - 1,8792 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Fixierungsplatte 18.0 mm M8 Nylon

1253200

Preisbereich
12,3669 € - 6,8121 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Kantenschützer
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endstück 21.0 mm M6 Nylon

552026

Preisbereich
2,2108 € - 1,3389 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    2
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endstück 20.0 mm M5 Stahl

552021

Preisbereich
10,1975 € - 6,1489 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    4
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Endstück 32.0 mm M8 Stahl

552032

Preisbereich
19,9528 € - 14,4533 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    4
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Fixierungsplatte 38.0 mm M10 x 1.5 mm Stahl

552037

Preisbereich
4,1591 € - 2,5148 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Clevis Clip
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Fixierungsplatte 32.0 mm Edelstahl

1253206

Preisbereich
18,1427 € - 10,1698 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    4
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    3926909790