Menü Suche

Endstücke für Gasdruckfedern

Auf Lager

Gasfeder-Anschlussstücke werden zur Befestigung von Gasfedern verwendet. Es stehen drei verschiedene Befestigungsausführungen zur Verfügung.

Seriennummer: SR6481

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
27 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Material Montageloch bis Endlänge Typ Kaufen
2,1417 € - 3,5235 € 418 Auf Lager
M5
Nylon
1
5,2369 € - 8,6913 € 60 Auf Lager
M10
Stahl
Kantenschützer
12,3116 € - 21,9979 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Edelstahl
Kantenschützer
2,3628 € - 3,8966 € 45 Auf Lager
M8
Zinklegierung
Kantenschützer
13,1683 € - 18,1703 € 23 Auf Lager
M6
Stahl
4
6,9641 € - 11,524 € 16 Auf Lager
M10
Stahl
3
6,9917 € - 12,4774 € 4 Auf Lager
M6
Edelstahl
4
  • von 2
Endstück 17.5 mm M5 Nylon

552018

Preisbereich
3,5235 € - 2,1417 €

Lagerbestände
418 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endstück 30.0 mm M10 Stahl

552030

Preisbereich
8,6913 € - 5,2369 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Innengewindegröße
    M8 x 1.25
  • Außengewindegröße
    M8 x 1.25
  • Typ
    Kantenschützer
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natural
Fixierungsplatte 30.0 mm M8 Edelstahl

1253204

Preisbereich
21,9979 € - 12,3116 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Kantenschützer
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endstück 21.0 mm M8 Zinklegierung

552031

Preisbereich
3,8966 € - 2,3628 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Kantenschützer
  • Hauptmaterial
    Zinklegierung
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Endstück 24.0 mm M6 Stahl

552028

Preisbereich
18,1703 € - 13,1683 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    4
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Endstück 32.0 mm M10 Stahl

552035

Preisbereich
11,524 € - 6,9641 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Fixierungsplatte 24.0 mm Edelstahl

1253203

Preisbereich
12,4774 € - 6,9917 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    4
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    3926909790