Menü Suche

Fixierungsplatte 25.0 mm M8 Stahl

Diese Befestigungsplatte für Gasdruckfedern ist konzipiert, um eine stabile Befestigung sowie optionale Funktionalität für Gasdruckfedern zu bieten. Die flache Montageplatte ist geeignet für die Aufnahme von Kugelgelenken. Sie wird eingeschraubt mit einer M8-Gewindegröße und ist aus Carbonstahl mit Zink.
Artikelnr:

552038

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
20 - 39 7,5583 €
40 - 139 6,0936 €
140 - 259 5,4718 €
260 + 4,5875 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: VPE 20

Gesamtpreis:

151,17 €

20 x 7,5583 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Typ 3
Montagetyp Kugelgelenk
Hauptmaterial Carbonstahl
Gesamtlänge 70.0 mm
Gewindegröße M8
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns