Menü Suche

Fixierungsplatte 2.5 mm 70.0 mm Stahl

Diese Befestigungsplatte für Gasdruckfedern ist konzipiert, um eine stabile Befestigung sowie optionale Funktionalität für Gasdruckfedern zu bieten. Die erhöhte und U-förmige Befestigung ist geeignet für die Aufnahme von Gabelgelenken. Sie wird eingeschraubt und ist aus Carbonstahl mit Zink.
Artikelnr:

552042

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
20 - 39 25,2727 €
40 - 139 20,3397 €
140 + 18,3085 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: VPE 20

Gesamtpreis:

505,45 €

20 x 25,2727 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Typ Kantenschützer
Montagetyp Gabelkopf
Hauptmaterial Carbonstahl
Gesamtlänge 70.0 mm
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns