Menü Suche

Konische Schrauben M6x1.0 Stahl

Das Design dieser XYZ Xpansion-Stifte erlaubt eine exakte Positionierung und bietet gleichzeitig einen hohen Klemmdruck. Der Stift wird fixiert, sogar unter Druck oder bei Vibrationen. Durch das Gewindedesign können sie in vorgebohrte Löcher eingesetzt werden. Die Verlängerung der Stifte kann gesteuert werden, was für eine sichere Lösung sorgt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20265816

Alte Essentra-Artikelnummer:

20265816

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 7,12 €
5 - 9 6,41 €
10 - 19 6,05 €
20 + 5,70 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

7,12 €

1 x 7,12 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Typ Konische Schrauben
l1 30.0
d1 M6x1.0
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns