Menü Suche

Expansionsdichtstopfen 4.0 4.0 Edelstahl 303

Diese Expander-Dichtstopfen in metrischen Größen dichten Bohrlöcher ab und verhindern das Austreten von Luft oder Gas. Die geriffelten O-Ringe erfordern keinerlei Klebeband oder Dichtstoffe und auch kein Erweiterungsbohren oder Gewindeschneiden. Eine Expansionskugel wird in die Stopfenhülse eingesetzt, um das Loch abzudichten, und sorgt für Fixierung.
Artikelnr:

20250249

544 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
d1 4.0
l1 4.0
l2 5.2
d2 +0.1|-0.0 4.0
d3 max 3.3
l3 min 3.8
x ±0.2 0.2
Korpusmaterial Edelstahl 303
Kugelmaterial Edelstahl 303

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns