Menü Suche

Expansionsdichtstopfen 0.3437" 0.307" Aluminium

Diese Expander-Dichtstopfen in kurzer Zollgröße dichten Bohrlöcher ab und verhindern das Austreten von Luft oder Gas. Die geriffelten O-Ringe erfordern keinerlei Klebeband oder Dichtstoffe und auch kein Erweiterungsbohren oder Gewindeschneiden. Eine Expansionskugel wird in die Stopfenhülse eingesetzt, um das Loch abzudichten, und sorgt für Fixierung.
Artikelnr:

20208349

In Produktion Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Stopfentyp Kurz
d1 0.3437"
l1 0.307"
l2 0.43"
d2 +0.004|-0.000 0.3437"
d3 max 0.312"
l3 min 0.275"
x +0.0|-0.010 0.010"
Korpusmaterial Aluminium
Kugelmaterial Edelstahl 303

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns