Menü Suche

Expansionsdichtstopfen 0.1875" 0.216" Stahl, verzinkt

Diese Expander-Dichtstopfen in Standard-Zollgröße dichten Bohrlöcher ab und verhindern das Austreten von Luft oder Gas. Die geriffelten O-Ringe erfordern keinerlei Klebeband oder Dichtstoffe und auch kein Erweiterungsbohren oder Gewindeschneiden. Eine Expansionskugel wird in die Stopfenhülse eingesetzt, um das Loch abzudichten, und sorgt für Fixierung.
Alte Essentra-Artikelnummer:

20208479

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Stopfentyp Standard
d1 0.1875"
l1 0.216"
l2 0.28"
d2 +0.004|-0.000 0.1875"
d3 max 0.160"
l3 min 0.209"
x +0.0|-0.010 0.010"
Korpusmaterial Stahl, verzinkt
Kugelmaterial Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns