Menü Suche

Exzenterspanner

In Produktion

Exzenterspanner sind einfache und robuste Klemmen, die Werkstücke fest greifen und fixieren. Sie haben einen Exzenter-Mechanismus, der für ein schnelles Anziehen und Lösen des Spanndrucks sorgt. Durch einfaches Drehen der Nocke kann die Klemmkraft angepasst werden, um die Anforderungen der Anwendung zu erfüllen.

Sie sind vielseitig und anpassbar, können eine Vielzahl an Größen und Formen aufnehmen und eine einheitliche und gleichmäßige Verteilung der Klemmkraft liefern, um sicheren Halt ohne Beeinträchtigung der Anwendung zu bieten.

Sie können einfach mit einem Schraubenschlüssel installiert werden. Den Flanschkragen einsetzen und in den Nockenkörper schrauben. Die Feststellschraube anziehen, um die Nocke zu sichern. Werden in Metalllurgie, Elektronik und Bauwesen verwendet.

  • Sie haben einen Exzenter-Mechanismus, der für ein schnelles Anziehen und Lösen des Spanndrucks sorgt.
  • Liefern eine einheitliche und gleichmäßige Verteilung der Klemmkraft.
  • Werden in Metalllurgie, Elektronik und Bauwesen verwendet.
Material: Stahl Seriennummer: SR12109

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
3 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l1 w1 w2 h2 d1 h1 d2 Kaufen
38,9385 € - 48,668 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
15.0
20.5
10.0
30.0
20.0
M10x1.50
45,7917 € - 57,2448 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
17.0
23.2
12.0
34.0
24.0
M12x1.75
32,833 € - 41,036 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
12.0
16.4
8.0
24.0
16.0
M8x1.25
Exzenterspanner 30.0 M10x1.50 20.0 Stahl

20265915

Preisbereich
48,668 € - 38,9385 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    30.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    20.0
  • h2
    10.0
  • l1
    15.0
Exzenterspanner 34.0 M12x1.75 24.0 Stahl

20265922

Preisbereich
57,2448 € - 45,7917 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    34.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    24.0
  • h2
    12.0
  • l1
    18.0
Exzenterspanner 24.0 M8x1.25 16.0 Stahl

20265908

Preisbereich
41,036 € - 32,833 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    24.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    16.0
  • h2
    8.0
  • l1
    12.0