Menü Suche

Schließplatte/Raststift 21.1 mm 8.0 mm Acetal Weiß

Door Latch and Strikers are provided in 3 types, Type 1 is provided with stainless steel RMS-280 spring and UL94 HB Acetal RMS-121 latch and Type 2 and 3 are provided with black UL 64 HB Acetal RMS-1.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10153758

Hersteller-Artikelnummer:

DL-1WH

4187 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 999 1,3321 €
1000 + 1,3048 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

666,05 €

500 x 1,3321 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamthöhe 21.1 mm
Gesamtbreite 7.0 mm
Montagelochbreite 7.0 mm
Typ Riegel
Typ Montagebohrung Rectangular Hole
Farbe Weiß
Hauptmaterial Acetal;Edelstahl
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 HB
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns