Verwendet zur Fixierung, Positionierung, Arretierung und Sicherung. Unsere Indexbolzen ermöglichen eine rasche Justierung und eignen sich für eine Vielzahl von Oberflächen und Befestigungen. Sie sind ideal für Sport- und medizinische Geräte, Gastronomieausstattung, Förderanlagen, etc.
Seriennummer: SR5409
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Nasenmaterial | Endkraft | Nasentyp | Anfangsfederkraft | Korpusmaterial | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2543 € - 1,3974 € | 598 Auf Lager |
M4
|
Brünierter Stahl
|
8.00 N
8.00 N
|
Kugel
|
5.00 N
5.00 N
|
Brünierter Stahl
|
||
15,6319 € - 15,6319 € | 5 Auf Lager |
M12 x 1.5
|
Brünierter Stahl
|
30.00 N
30.00 N
|
Stift
|
11.00 N
11.00 N
|
Brünierter Stahl
|
||
13,7515 € - 15,3017 € | 145 Auf Lager |
M10 x 1.0
|
Brünierter Stahl
|
25.00 N
25.00 N
|
Stift
|
8.00 N
8.00 N
|
Brünierter Stahl
|
||
38,9721 € - 43,3071 € | 38 Auf Lager |
M16 x 1.5
|
Edelstahl
|
35.00 N
35.00 N
|
Stift
|
17.00 N
17.00 N
|
Edelstahl
|
||
2,0884 € - 2,3288 € | 13 Auf Lager |
M6
|
Edelstahl
|
18.00 N
18.00 N
|
Kugel
|
10.00 N
10.00 N
|
Edelstahl
|
||
20,2396 € - 22,4933 € | 76 Auf Lager |
M10 x 1.0
|
Edelstahl
|
15.00 N
15.00 N
|
Stift
|
6.00 N
6.00 N
|
Edelstahl
|
||
19,1631 € - 19,1631 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16 x 1.5
|
Brünierter Stahl
|
30.00 N
30.00 N
|
Stift
|
13.00 N
13.00 N
|
Brünierter Stahl
|
||
1,3091 € - 1,4497 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Brünierter Stahl
|
11.00 N
11.00 N
|
Kugel
|
7.00 N
7.00 N
|
Brünierter Stahl
|
||
1,8446 € - 2,0364 € | 148 Auf Lager |
M10
|
Brünierter Stahl
|
70.00 N
70.00 N
|
Kugel
|
40.00 N
40.00 N
|
Brünierter Stahl
|
||
2,2536 € - 2,512 € | 1 Auf Lager |
M16
|
Brünierter Stahl
|
165.00 N
165.00 N
|
Kugel
|
80.00 N
80.00 N
|
Brünierter Stahl
|
||
1,1225 € - 1,2474 € | 17 Auf Lager |
M3
|
Brünierter Stahl
|
5.00 N
5.00 N
|
Kugel
|
3.00 N
3.00 N
|
Brünierter Stahl
|
||
2,7077 € - 3,0034 € | 252 Auf Lager |
M8
|
Edelstahl
|
25.00 N
25.00 N
|
Kugel
|
15.00 N
15.00 N
|
Edelstahl
|
||
6,0851 € - 6,7462 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
Edelstahl
|
140.00 N
140.00 N
|
Kugel
|
85.00 N
85.00 N
|
Edelstahl
|
||
491253 | 1,7429 € - 1,9232 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Edelstahl
|
6.00 N
6.00 N
|
Kugel
|
3.00 N
3.00 N
|
Edelstahl
|
|
1,4052 € - 1,5646 € | 18 Auf Lager |
M6
|
Brünierter Stahl
|
18.00 N
18.00 N
|
Kugel
|
10.00 N
10.00 N
|
Brünierter Stahl
|
||
2,067 € - 2,2967 € | 8 Auf Lager |
M12
|
Brünierter Stahl
|
80.00 N
80.00 N
|
Kugel
|
50.00 N
50.00 N
|
Brünierter Stahl
|
||
491225 | 14,2539 € - 15,8328 € | 45 Auf Lager |
M12 x 1.5
|
Brünierter Stahl
|
20.00 N
20.00 N
|
Stift
|
12.00 N
12.00 N
|
Brünierter Stahl
|
|
1,7273 € - 1,906 € | 20 Auf Lager |
M4
|
Edelstahl
|
4.00 N
4.00 N
|
Kugel
|
2.00 N
2.00 N
|
Edelstahl
|
||
3,4088 € - 3,4088 € | 220 Auf Lager |
M10
|
Edelstahl
|
50.00 N
50.00 N
|
Kugel
|
35.00 N
35.00 N
|
Edelstahl
|
||
25,1919 € - 27,991 € | 5 Auf Lager |
M12 x 1.5
|
Edelstahl
|
20.00 N
20.00 N
|
Stift
|
9.00 N
9.00 N
|
Edelstahl
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.